uEye SE 适合各种应用的工业相机
拥有各种传感器的全能型人才
我们的 uEye SE "标准版 "工业相机有多种高分辨率 CMOS 传感器和多功能变体可供选择,令人印象深刻。它既可以是带有防尘传感器密封装置的坚固外壳式像机,也可以是带有各种镜头安装装置的易于集成的板式像机。
由于采用了数据传输速率为 1Gbps 的千兆以太网接口,该相机可以高速传输全传感器分辨率的图像数据。通过以太网供电(PoE),可实现长达 100 米的单电缆操作;也可通过外部 12-24 V 电源进行操作。
除了旋入式USB Type-C连接器外,配备USB 3 (5 Gbps) 接口的uEye SE还配有用于触发和闪光(光耦隔离)的Hirose 8-pin旋入式连接器以及两个GPIO接口(各3.3V)。因此,uEye SE系列相机成为单相机或多相机模式下多种应用场合的优先选择。
GigE视觉标准
USB3视觉标准
以太网供电(千兆以太网)
三年質保
相机中的图像预处理
单根线缆的工作长度最长可达100m
配备 1 Gbps 千兆以太网和 PoE
GigE uEye SE 摄像机既可使用 12-24 V 电压下运行,也可使用隔离 PoE 设置(以太网供电)。凭借以太网供电(PoE),单根线缆的工作长度最长可达100m。相机中的像素预处理(如可自定义LUT和伽玛校正)也极大降低了主机PC的负载。
用途十分广泛!
几乎适用于所有应用
2D工业相机具有最大的灵活性:从坚固的金属外壳到带或不带镜头架的实用板级版本。因此是多种应用场合的优先之选。
选择众多!
丰富的传感器类型
有多种不同分辨率的现代 CMOS 传感器可供选择,可充分利用千兆以太网和 USB3 接口。
适用于各种工业应用
*缩写表示哪种接口最适合相关应用
嵌入式系统
典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。
(USB3 *)
小型设备制造
紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。
(USB3 *)
计量学
IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。
(USB3 *)
医疗技术和实验室自动化
在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。
(USB3 *)
流程控制
相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。
(GigE *)
机械工程
从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。
(GigE *)
检测应用
IDS 相機可检测光学质量保证中的裂缝或材料缺陷,检查完整性并识别条形码/矩阵码。
(GigE *)
工厂和流程自动化
相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。
(GigE *)