IDS 3D 像机 Ensenso X

Ensenso X 系列 模块化3D相机系统

Ensenso X 系列是一种模块化、超灵活的 3D 相機系统。该投影仪模块配有 100 W LED 投影仪电源,集成了千兆以太网交换机,可与选定的 GigE uEye 像机型号组合成定制的 3D 像机系统。

GigE接口

FlexView2

可变基准

触发和闪光

防护等级 IP65/67

德国制造

IDS Ensenso X30 3D 像机正面图

Ensenso X30
立体视觉像机

  • 千兆以太网相機,可选择 160 万像素或 500 万像素传感器
  • 适用于移动物体,工作距离最远可达 5 米,体积最大可达 8 立方米
  • 可提供 IP 30 或 IP 65/67 防护等级
IDS Ensenso X36 3D 像机正面图

Ensenso X36
立体视觉像机

  • 配备 160 万像素或 500 万像素传感器的千兆以太网相機
  • 适用于移动物体,工作距离最远可达 5 米,体积最大可达 8 立方米
  • 可提供 IP 30 或 IP 65/67 防护等级
  • FlexView2 技术可在黑暗或反光表面上呈现深度细节和高稳定性

多种安装选项和坚固耐用的 3D 相機系统

像机安装支架有多种宽度可供选择,以便安装不同尺寸的基线。您还可以配置像机的视角,并为像机和投影仪选择不同焦距的 C 卡口镜头。这种灵活性为 5 米以上的宽工作距离提供了便利,使您能够捕捉体积达数立方米的物体,例如满载货物的托盘或整个房间。您可以选择 160 万像素或 500 万像素分辨率的相机型号,以获得更大的视野和更高的细节。

Ensenso X 系列 IDS 3D 像机的前后视图
带有水滴的 Ensenso X 系列 IDS 3D 相机。

Ensenso X30 和 Ensenso X36 3D 相機系统对坚固性的要求特别高,因此可选择 IP65/67 防护等级,以防止污垢、灰尘、水溅或清洁剂以及光学器件的意外移动。

3D 立体视觉的应用

机器人视觉,例如(去)码垛、传送带装载

机器人应用,例如拣选垃圾

医疗技术,例如病人定位

3D 物体识别和分类

Ensenso SDK - 功能强大的 3D 相机软件

Ensenso X 系列像机使用 Ensenso SDK 设置和操作特别简单。该软件包提供用户友好型向导,用于设置和校准 3D 相机以及支持 GPU 的图像处理,从而实现更快的 3D 数据处理。

Ensenso SDK 的亮点:

  • 一个软件包(适用于Windows和Linux的Ensenso SDK),适用于所有Ensenso型号。
  • MVTec HALCON, C, C++ 和 C# 示例程序,带源代码
  • 输出单个3D点云,数据来自多相机模式下使用的所有相机
  • 从多个视角实时构造3D点云
  • 机器人手眼校准
  • 例如,集成uEye工业相机,以捕获额外的颜色信息或条形码。

Ensenso 3D操作

人工智能激光点三角测量的原理是什么?

了解详情

FlexView技术

移动物体还是静止物体?

了解详情

应用领域

用3D视觉实现自动化

了解详情

客户对Ensenso X 3D相机的评价

该系统的优势是显而易见的: “配置简单,SDK好,API稳定,灵活性强。”

— Athapol Tantisantikorn, SSG有限公司的销售经理 —