uEye XC相机 工业相機當作网络相機

灰色背景前的 IDS 工业相机 uEye XC。

工业相机成为工业、物流、机器人等领域的网络相机

连接相机,自动对焦,获得完美清晰的图像或视频,当对象的距离频繁变化时,其作用更为突出。因此,网络相机被用于许多信息亭和机器人应用中。然而,它们通常是为消费市场而设计的。uEye XC则不一样:它缩小了工业相机和网络相机之间的市场差距。客户可以根据自己的具体情况,选择使用USB3 Vision(可编程)或UVC协议(即插即用)的自动对焦相机版本。无论是售货亭系统、物流还是机器人,uEye XC都能大显身手。

USB3

UVC

自动图像控制

自动对焦

即插&即用

外形紧凑

1300 万像素

即用型摄像机

即插即用

uEye XC是一款工业相机,兼具网络摄像头的简单易用性。用户仅需一条线缆即可设置与操作相机。用户仅需一条线缆即可设置与操作相机。之后,配备13 MP onsemi传感器AR1335的13 MP自动对焦相机可立即提供细节丰富、分辨率出色的图像和视频。可快速更换的微距镜头让您轻松缩短最小物距。这一点使相机适用于需要近距离捕捉图像的应用场合,例如:医疗技术应用。

IDS uEye XC 摄像机外壳的许多前后部件。

长产品生命周期

使用工业级零部件

不同于消费级的网络摄像头,uEye XC相机专为工业应用设计。这款相机的零部件可以长期使用 - 这是工业应用的必要条件。字变焦、自动白平衡、色彩校正等实用功能让您完美捕捉全部细节。您还可以根据需要使用IDS peak(IDS的强大软件开发套件)为USB3 Vision工业相机针对您的应用进行编程。如果您选择使用UVC协议(USB视频类)的型号,您就无需额外驱动程序,可以像“即插即用”的网络相机一样使用。

Eine Hand hält die IDS Industriekamera uEye XC.

小巧轻便

用途广泛的自动对焦相机

配备的uEye XC相机使用了外形优雅轻巧的镁合金外壳。这款相机的尺寸仅为32 x 61 x 19 mm(宽 x 高 x 深)。尽管外形轻巧,但它的结构紧凑且坚固耐用,完全适合工业应用。uEye XC相机配备了1300万像素的onsemi传感器,满分辨率模式下帧率为20 fps,凭借背照式像素技术(BSI)可以轻松应对变化的光照条件。可提供USB3和UVC(USB视频类)以及配有各种附件的便捷入门套件。

架子上裝有橙色液體的玻璃瓶。

质量控制

为了用于工业生产,相机必须符合最高的质量与安全标准。uEye XC相机在生产流程和品质保证中表现出较大的优势。这保证了标准化且始终如一的产品质量,改善了整个生产流程并提高了产能。

一个人拿着机票和护照。

站亭系统

无论是自动柜员机、自助照相机,还是明信片贩卖机,uEye XC相机可用于所有的站亭系统。它让需要镜头辅助的终端定制化服务变得简单。在机场,护照扫描仪配备uEye XC相机使用是保护财产的理想组合。

机械臂将一个纸箱放到自动推进机器人上。

物流自动化

uEye XC相机捕捉传送带上物体的图像、包裹或行李上的条码。自动对焦相机能提供具有成本效益的解决方案来监控、分析和优化从头到尾的每一步操作。

實驗室裡的電腦,由戴著藍色手套的人操作。

医疗技术

在皮肤病学领域,小巧的自动对焦相机装上微距镜头可用于精确检测最细微的皮肤病变。无论是在线咨询还是诊断,uEye XC相机都能捕捉高品质图像,且操作灵活。

图片由 IDS 技术作者 Heiko Seitz 提供

探索uEye XC相机的更多应用可能性

歐元紙幣上放大的區域顯示了 uEye XC 的放大倍率。

可以探索精彩世界:自动对焦相机自动对焦目标,从而确保完美的距离设置。这里的示例显示了窗的内侧(离相机4厘米)、窗的外侧(8厘米)、放置在立面投影上的杯子(20厘米)和周围环境(无限)。焦点也可以根据需要由软件控制。

客户对uEye XC工业相机的评价

“uEye XC 完美契合我们的系统理念:它能自动传输图像,用户无需费力调整光学参数。”

— David Fehrenbach,preML创始人 —

“为了捕捉交货单,焦点被设定在35厘米左右的距离。然而,为了记录装载过程,视野在2至3米之间。uEye XC自动对焦对焦相机可在各种情况下提供锐利、可用的图像,即使在不断变化的照明条件下也是如此 。”

— CANCOM 物联网团队负责人 Thomas Fuchs —