GigE视觉标准

紧凑型设计

三年質保

相机中的图像预处理

多用途、紧凑、灵活

uEye LE 相机是经济高效的解决方案,适用于医疗技术、机器人技术和传统机器视觉任务中空间受限的应用。无论是塑料外壳还是节省空间的板级解决方案:uEye LE 像机是对效率和灵活性要求较高的项目的理想选择。

图像传感器的正面视图

uEye LE 的新传感器

由于我们的高性价比工業像机大受欢迎,我们正在不断扩大传感器的范围。我们的新型号配备了索尼 Starvis 传感器 IMX675(500 万像素)、IMX676(1250 万像素)和 IMX678(800 万像素),以最小的光照提供最高的图像质量。

此外,我们还集成了索尼 Pregius IMX900 传感器。它将高分辨率、小巧的像素尺寸和出色的图像质量完美地结合在一起,给人留下深刻印象。凭借其在近红外和红光光谱范围内的超高灵敏度,即使在光线不足的条件下,也能可靠、精确地识别(美国:recognized)条形码等细节。

千兆以太网变体
最大的灵活性和坚固的设计

IDS uEye LE 工业相机的 GigE 变体。

新开发的 GigE uEye LE 单板像機(45 x 45 毫米)具有更好的电磁兼容性(EMC),特别轻便小巧。

RJ45 接口板通过一个小型插头连接器和一根柔性导线与基础板变体相连。

RJ45 子板通过柔性电缆与主板相機连接,使定制外壳概念更加自由。这使得在可用的安装空间内分配传感器和连接器组件变得更加容易--现在还可以通过以太网供电,以更节省空间的方式提供电源和数据。

用于固定镜头的工业相机镜头托架结构。

新设计的镜头托架结构可确保在安装 C 或 S 卡口镜头时重量轻、抗扭转,同时还能保护电子设备。

USB 变体:
集成简单,成本效益高

IDS uEye LE 工业相机的 USB 版本。

无论是板级版本(36 × 36 毫米)还是带外壳(47 × 46 × 26.3 毫米)、带镜头架(C-/CS-/S-安装)或不带镜头架,它们都适用于任何系统。

IDS uEye 工业相机对传送带上的药品进行检查。

凭借 IDS peak的即插即用功能以及用于数据传输和供电的实用单电缆解决方案,像机可以快速、轻松地集成到您的系统中。

一只戴着蓝色手套的手拿着 IDS uEye LE 工业相机。

uEye LE 相機设计紧凑,变体种类繁多,是各种应用的理想之选。

uEye LE AF:
自动对焦板级相机

IDS uEye LE 工业相机的自动对焦型号。

不同距离下的清晰图像:IDS 推出的 uEye LE USB 3 板级相机具有实用的自动对焦功能和极具吸引力的性价比,令人印象深刻。

特别适合:
质量保证、嵌入式系统、显微镜、实验室自动化、小型设备制造

IDS peak软件徽标

免费的 IDS peak 软件开发工具包是符合 GigE Vision 和 USB3 Vision 标准的相机型号的理想补充。众多的工具和便捷的功能确保了调试的快速和简便,以及多种应用选择。

uEye LE 工程像机的可能应用

*缩写表示哪种接口最适合相关应用

IDS相机为牙科诊断提供数据。

医疗技术和实验室自动化

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。
(USB3 *)

與工業機器人搭配使用的 IDS 工業級攝影機。

工厂和流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。
(GigE *)

配有测试装置和 IDS 工业相机的机器。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。
(GigE *)

脚手架上戴安全帽、穿高能见度马甲的工人。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。
(USB3 *)

在仓库里运送包裹的机器人。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。
(USB3 / GigE *)

IDS 工业摄像机可检查停车场是否有人使用或空闲。

交通运输

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。
(USB3 / GigE *)

客户对uEye LE工业相机的评价

“照相机确保我们能够精确地监控用于研究和开发激光核聚变的实验。”

“IDS 摄像机的适应性和可用性对我们很有价值"。”

— Caya Momm, Marvel Fusion —

“IDS技术为我们提供了所需的灵活性。我们可以在不同的快门模式之间切换,确保每张图像都能使用,无论是在白天还是黄昏时分。”

— Olly Samways,Westcotec销售总监 —