您没有可比较的项目。
我们的案例研究展示了来自众多行业的应用实例。通过以下案例,了解IDS相机如何实现创新的图像处理解决方案。
为工业洗衣房打造的智能自动化解决方案弥补了熟练劳动力不足并有潜力帮助纺织业节省成本
采用IDS可靠的uEye CP工业相机能够防止损坏昂贵的工具,并且避免在冲压成型技术方面付出相应的成本。
使用USB 3 uEye CP工业相机和人工智能对食品行业中的塑料瓶盖进行质量控制。
采用Ensenso 3D相机的自动视觉解决方案,使机器人能够以不同的方式处理物体,并自动取放未知物品。
深度学习检查员使用AI和uEye GigE Vision相机自动检测具有多种检测功能的复杂装配体。
通过集成3D图像处理的自动码垛,可以最大限度地提高无人仓库的灵活性和效率。
利用人工智能进行基于图像的自动质量控制,可以节省时间和金钱,减少投诉。
认知辅助系统通过数字化测试流程为员工装配提供便利,确保零缺陷质量。
借助用于木材行业的3D机器人视觉应用,可自动打印各种木梁。
借助光学直线度测量装置,可在机械和工厂工程领域通过相机提供零部件直线度和平面度测量。
使用GampBOX有助于遵守GAMP规范,从而确保产品可追溯性,避免产品混淆或假冒。
借助三台uEye LE相机,传感器实时检测胶珠,确保材料沉积质量合格率达到100%。
使用配备Ensenso 3D相机的自动化检测系统确保汽车行业压铸零部件的质量。
通过实时记录尺寸偏差自动控制车身结构中的粘接接头
使用USB 3.0 相机的携带式複合材料光学检测仪器可以提供可重複的测试结果,以及建立文档。
在汽车行业中应用Ensenso 3D相机,对泡沫零件进行自动裁边,以保证质量。
在料箱取件机器人中集成Ensenso N35相机,帮助兽医拾取和分拣导管,从而提高工作效率。
在3D检测单元中集成Ensenso N35相机,实现对产线零件的全自动检测,提高制造业的生产效率。
集成Ensenso 3D相机的料箱取件机器人单元可自动抓取散乱堆放的单个零件,并将零件传递至下游的生产流程。
您的项目我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!
时事通讯了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
遗憾的是,某些国家无法下载我们的软件。感谢您的理解。
如有任何疑问,请使用我们的联系表格。