您没有可比较的项目。
我们的案例研究展示了来自众多行业的应用实例。通过以下案例,了解IDS相机如何实现创新的图像处理解决方案。
uEye LE 相机能够对电池组装过程中的间隙填充材料进行可重复的质量检测。
人工智能支持的质量控制:如何通过 uEye XCP 的“auros for quality”可靠地检测高反射金属组件上的最细微表面缺陷。
高效的货物处理:利用图像处理技术对标签进行准确检测和识别。
基于预训练机器学习(preML)与IDS uEye XC的灵活AI检测:实现快速集成、无代码训练及制造商制造过程中的精准质量控制。
数字化制造:Ensenso 3D相机可在飞机制造中实现精准的钻孔标记。
两台uEye XC相机配合人工智能算法,实现了二手服装的精准分拣。
自动化最终检测:IDS USB 3 XCP相机+AI解决方案"auros for quality"可靠保障质量。
工业 4.0 技术人员培训:德国学生制造分拣机,体验图像处理和人工智能的自动化。
IDS 相机可确保精确的微型 LED 焊接和芯片粘接,从而最大限度地提高半导体生产的精度、生产力和效率。
借助人工智能和 uEye CP 工业相机,精确自动记录轮渡乘客人数。
配备 uEye XC 自动对焦相机、人工智能和 egde 计算的先进图像处理系统为(汽车)行业的视觉最终检测带来了变革。
(用于测量水体的(半)自主水面舰艇,配有集成式 uEye FA 相机,可绘制河流和湖泊的 3D 地图。
智能机器人辅助卸垛机可自动将纸箱、包装袋或集装箱等任何包装货物从托盘上卸垛,无需停机。
智能且快速集成:用于机械臂的AI视觉自动化解决方案可大幅缩短制造任务的周期。
配备Ensenso C相机的3D测量系统用于检查堆垛容器和机器人自动装卸组件工作。
基于图像的自动化检测系统优化了刚性内窥镜的质量保证和控制,提高了患者的安全性。
为工业洗衣房打造的智能自动化解决方案弥补了熟练劳动力不足并有潜力帮助纺织业节省成本
配备Ensenso 3D相机的自动驾驶机器人辅助系统自动放置带纱线卷筒的筒子架上。
英国农业工程研究团队和机器专家使用IDS相机开发采收机器人.
IDS uEye+工业相机助力智能机器人自动除草,避免使用除草剂
采用IDS可靠的uEye CP工业相机能够防止损坏昂贵的工具,并且避免在冲压成型技术方面付出相应的成本。
配备GigE工业相机的自动多摄像头系统根据30多种标准来检查枝桠材的尺寸和表面
用于记录内部物流过程的出口自动拍照系统。
结合了自主视觉引导抓取技术与共享触觉控制技术的机器人系统,可在危险环境中处理复杂任务。
采用Ensenso 3D相机的自动视觉解决方案,使机器人能够以不同的方式处理物体,并自动取放未知物品。
通过集成3D图像处理的自动码垛,可以最大限度地提高无人仓库的灵活性和效率。
借助用于木材行业的3D机器人视觉应用,可自动打印各种木梁。
对海鱼样本进行自动化光学检测,以确定海鱼体内可能含有的寄生虫的活力
[nbsp]
使用GampBOX有助于遵守GAMP规范,从而确保产品可追溯性,避免产品混淆或假冒。
在KIT研究所内,科学家们正在对配备Ensenso 3D相机学习自主完成任务的机器人开展研究。
使用集成Ensenso 3D相机的料箱取件机器人单元抓取小零件的速度创历史记录。
使用配备Ensenso 3D相机的自动化检测系统确保汽车行业压铸零部件的质量。
通过实时记录尺寸偏差自动控制车身结构中的粘接接头
在汽车行业中应用Ensenso 3D相机,对泡沫零件进行自动裁边,以保证质量。
在料箱取件机器人中集成Ensenso N35相机,帮助兽医拾取和分拣导管,从而提高工作效率。
在3D检测单元中集成Ensenso N35相机,实现对产线零件的全自动检测,提高制造业的生产效率。
在模块化实验室机器人系统中集成USB和GigE相机,实现实验室的自动化,提高生物分析过程中高通量定序处理流程的效率。
对表面组装的印刷电路板进行首件检验(FAI)——借助USB 3.0相机技术实现自动化解决方案。
在虾分类系统中搭载GigE uEye RE相机,有助于在海域中捕捞时减少副渔获物的数量。
集成Ensenso 3D相机的料箱取件机器人单元可自动抓取散乱堆放的单个零件,并将零件传递至下游的生产流程。
您的项目我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!
时事通讯了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
遗憾的是,某些国家无法下载我们的软件。感谢您的理解。
如有任何疑问,请使用我们的联系表格。