3D 摄像机系列中的 IDS 摄像机。

3D相机

用于3D视觉和机器人视觉 的 硬件和软件

人们认为三维机器视觉是机器人视觉的未来。3D数据的集成使精确捕捉和理解环境成为可能,从而可以更有效解决机器人技术中的任务。这既适用于粘合或焊接等要求苛刻的组装过程,也适用于因处理难度大而闻名的“拣箱”过程。凭借Ensenso 3D相机和Nion ToF相机,IDS提供强大的3D成像相机系统——专注于精准度、成本效益和易集成性.

工业自动化用3D相机

重新定义3D视觉:使用我们的3D相机,实现快速、轻松且精准的自动化。我们为每款机型提供专属的软件解决方案,确保3D相机实现无缝集成。

产品图像 IDS 3D 摄像机 Nion

Nion

适用于任何环境的高分辨率飞行时间深度测量

开始于 € 1,499.00

  • 适用于室内和室外环境
  • 运动稳定深度检测
  • 1.2 MP深度图像,支持高帧率
  • 符合GigE Vision标准的软件集成
黑色和蓝色Ensenso B 3D相机的前视图

Ensenso B 系列

近距离 3D 视觉

开始于 € 7,950.00

  • 在 21 厘米的极短距离内也能获得出色的 3D 分辨率
  • 色彩模型配有 2 个 RGB 传感器,可通过彩色傳感器的色彩信息实现 3D 视图
  • 功率强大的 LED 图案投影仪,输出功率为 200 瓦
  • 所有部件完全集成在紧凑外壳中
  • 坚固耐用,可抵御冲击和震动
  • 定制前工程和 "随时可用"
黑色与蓝色Ensenso C 3D相机的正面视图

Ensenso C 系列

彩色 3D 视觉

开始于 € 8,900.00

  • 完成更多颜色信息处理工作的RGB传感器
  • 输出功率200瓦的高亮度LED图案投影仪
  • 所有部件完全集成在紧凑外壳中
  • 坚固耐用,可抵御冲击和震动
  • 工作距离小于等于5米或体积小于等于8立方米的超长基线
  • 由工厂量身打造并可以立即投入使用
黑色与蓝色Ensenso CR 3D相机的正面视图

Ensenso CR 系列

彩色嵌入式 3D 视觉

开始于 € 10,250.00

  • Oncamera 深度计算
  • 逼真的 3D 贴图,800 万像素彩色纹理
  • 输出功率200瓦的高亮度LED图案投影仪
  • 所有部件完全集成在紧凑外壳中
  • 坚固耐用,可抵御冲击和震动
  • 由工厂量身打造并可以立即投入使用
黑色和蓝色Ensenso N 3D相机的前视图

Ensenso N 系列

立体3D相机 — 匠心独妙

开始于 € 5,160.00

  • 满分辨率下30帧/秒的实时3D数据
  • 通过集成的图案投影仪轻松捕捉无纹理表面的物体
  • 多相机镜头操作,可从不同侧面侦测物体
  • 工作距离可达3000mm,具体取决于相机型号
IDS 的 Ensenso X 系列。

Ensenso X 系列

高度灵活3D相机系统

开始于 € 9,360.00

  • 带100W LED投影仪电源和集成GigE交换机的投影仪模块
  • 完全模块化的可变基线,工作距离可达5米或容积可达8立方米
  • 3D相机聚焦和校准的设置向导
  • 3D相机适用于静止或移动的物体
IDS 的 Ensenso XR 系列。

Ensenso XR 系列

强大的嵌入式3D相机系统

开始于 € 12,000.00

  • 新型Ensenso XR相机的投影单元,支持本地数据处理功能
  • 直接从相机中获取静止或移动物体的三维数据
  • 内置前灯有助于根据工作环境进行标定
  • 通过调整相机安装角度,可将工作距离延伸至最远5米,或捕捉体积达8立方米的物体

我们的3D相机的应用领域:用3D视觉实现自动化

机器人视觉

我们的紧凑型3D相机可以通过多种方式用于工厂自动化和物流中的机器人应用。例如,它们可以在卡车装卸过程中为托盘卸货、传送带装载、拣箱等任务提供支持,也可以为工人辅助系统以及焊缝或胶合点检查带来帮助。

一名妇女躺在放射治疗机前的医疗沙发上

医疗设备

3D相机用于磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)检查或放射治疗等的精确患者定位。3D图像处理也有助于整形外科应用和服务,例如为生产定制的鞋垫和夹板对脚进行测量,或用于背部的精确测量。

物體检测和分类

3D相机能够对物体进行精确分类和计数。通过更多色彩信息进一步优化了标识。另一个应用是根据检测到的尺寸偏差对有缺陷的零件进行分类。此外,可以通过快速体积测定实现高效大小分类。这种通用技术用于订单分拣和质量控制。

綠色部件在白色部件之間突出顯示,左上角為藍圖
具有明暗对比的叉车

户外与動態应用

3D相机即使在严苛条件下——包括快速移动或强环境光线——也能提供可靠的深度数据.得益于主动照明和强大的传感器技术,它们特别适用于工厂自动化、物流或户外应用中的动态场景。其对日光的高不敏感度和运动检测的可靠性,使其成为工业应用中实现精准实时检测的理想解决方案。