Familie
目前的数据设置
| 量测距离 | |
|---|---|
| 最大–最小差异(数量) | |
| AOI (X / Y / 宽度 /高度 ) |
该模型包含自定义功能。请联系销售人员了解供应情况。
这是一种传统模式。请联系销售人员了解供应情况。
此型号无法做出厂预先校正。您可以订购配件并使用校正指南自行校准。
| 完整的模型名称 | |
|---|---|
| 镜头 - 焦距 | |
| 镜头 - 相对光圈 | |
| 彩色传感器 镜头 - 焦距 | |
| 彩色传感器 镜头 - 相对光圈 | |
| 收敛角 | |
| 基线(瞳孔距离) | |
| 对焦距离 | |
| 工作距离 | |
| 标定图案 - 尺寸 | |
| 标定图案 - 格点 / 网格间距 | |
| 尺寸 | |
|---|---|
| 重量 | |
| 分辨率 | |
| 彩色传感器 分辨率 | |
| 帧每秒 | |
| 接口 | |
| 输入 | |
| 输出 | |
| 供电 | |
| 外壳 - 投影仪 | |
| 外壳 - 传感器 | |
| 温度 - 操作 | |
| 温度 - 存储 | |
| 抗震性 | |
| 抗冲击性 | |
| 软件 |
Aspekte
applications
最新软件版本
Ensenso SDK
Windows
- EnsensoSDK-4.3.1057.zip 175,4 MB
Linux
- ensenso-sdk-4.3.1057-x64.deb 166,41 MB
Nvidia Jetson
- ensenso-sdk-4.3.1057-arm64.deb 153,55 MB
如需获取旧版本,请联系我们的支持团队。
配件
替您的应用挑选合适的配件
寻找配件