S10-60/750-IR

插图可能与原版不同
功能
Need help?
Write us or call +49 7134 96196-0
Familie

目前的数据设置

量测距离
最大–最小差异(数量)
AOI (X / Y / 宽度 /高度 )

该模型包含自定义功能。请联系销售人员了解供应情况。
这是一种传统模式。请联系销售人员了解供应情况。
此型号无法做出厂预先校正。您可以订购配件并使用校正指南自行校准。
完整的模型名称
镜头 - 焦距
镜头 - 相对光圈
彩色传感器 镜头 - 焦距
彩色传感器 镜头 - 相对光圈
收敛角
基线(瞳孔距离)
对焦距离
工作距离
标定图案 - 尺寸
标定图案 - 格点 / 网格间距


尺寸
重量
分辨率
彩色传感器 分辨率
帧每秒
接口
输入
输出
供电
外壳 - 投影仪
外壳 - 传感器
温度 - 操作
温度 - 存储
抗震性
抗冲击性
软件
步长大小: mm
距离
[mm]
Z轴-準确度
[mm]
XY像素大小
[mm]
XY像素大小 颜色
[mm]
视野* X
[mm]
视野* Y
[mm]
视野 X 颜色
[mm]
视野 Y 颜色
[mm]
光学模糊
[px]
光学模糊 颜色
[px]
*视野字段缩小为计算出的AOI。 清除

Z轴-準确度
[mm]

XY像素大小
[mm]

视野 宽度*
[mm]

光学模糊
[px]

  • 粗黑体字显示当前距离和AOI的数据设置
  • 苍白线条忽略了当前的数据设置
  • 绿色曲线: x 轴
  • 红色曲线: y 轴
*视野字段缩小为计算出的AOI。 清除
Aspekte
applications

最新软件版本

Ensenso SDK

Windows

Nvidia Jetson

如需获取旧版本,请联系我们的支持团队。

配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件