人工智能相機
直接在摄像机上进行智能图像分析
图像处理可用于加速、控制和优化流程。人工智能和各种应用会大大拓宽应用的范围。智能相机可以识别不同的形状,定位复杂图像中随机分布的对象,并检测异常情况。简而言之:人工智能可以解决基于规则的图像处理已达到极限的任务。
IDS NXT 提供由人工智能摄像机和用户友好型软件环境组成的完整系统。关键组件是通用的人工智能视觉工作室IDS lighthouse。在这个系统的支持下,用户可以轻松完成从捕捉训练图像到实际执行的全部应用开发步骤。这意味着,基于人工智能的图像处理不再是专家们的专利,而是人人都能参与的课题。
适合所有人的AI视觉:我们的智能 IDS NXT 像机
直接在相機上运行的人工智能 - IDS NXT 让人人都能使用这项技术。用户无需任何深度学习、图像处理或编程方面的专业知识。
IDS NXT malibu | oslo
视频流中的实时AI
- 使用Ambarella NPU(神经处理单元)的硬件加速AI图像评估
- 视频流采用MJPEG和H.264,可以选择是否进行AI结果覆盖
- 通过具有许多自动功能的集成ISP实现卓越的图像质量
- 无需PC即可完成(OnCamera AI + 压缩 + 流媒体)
Zusätzlich bei IDS NXT oslo:
- 外壳坚固,具有 IP69K 最高防护等级,可防止灰尘和高压水侵入
IDS NXT rio | rome
机内AI图像分析
- 内建视觉应相机使用自主研发的AI核心
- 在相机中运行硬件加速卷积神经网络(CNN)
- 配备 REST 和 OPC UA 的 GigE 工业相机
- 传感器类型多样
Zusätzlich bei IDS NXT rome:
- 防护级别达IP65/67,因此非常坚固耐用
IDS NXT Experience Kit
将各项功能整合为非常方便的功能包
- 特别适合AI视觉的快速入门
- IDS NXT系统的所有必需组件
- 投入运行快速简便
- 系统价格实惠
使用中的 AI 像机:适用于所有行业的智能图像处理
对象分类、对象检测和异常检测:人工智能像机的应用种类繁多,应用选择非常灵活。智能IDS NXT相机可以“在设备上”处理机器视觉任务,并对图像本身进行评估。此外,它们能够通过接口与机器和控制器通信,因此可以触发后续过程。
只需几步即可实现人工智能视觉
智能图像处理就是这么简单
IDS NXT的图像处理基于高度协调的系统组件和循序渐进的工作流程,以易于理解的方式引导您自己的应用。
IDS NXT 简化了传统的嵌入式视觉开发,将跨平台编程和神经网络训练等复杂任务预先配置好,并以用户友好的方式进行访问。这样,用户就可以集中精力,在短短几个阶段内完成从构思到最终应用的过程。
最佳匹配的系统组件
IDS NXT 提供开发自己的应用程序所需的所有软件和硬件组件。有了专业工具,甚至可以进行开放平台编程,而且免费更新会定期提供新功能。IDS NXT 像机代表着最大的灵活性、最先进的技术和透明、简单的操作。现在就来了解所有系统组件,看看如何实现自己的人工智能应用。
利用AI Vision和我们的专业知识节省时间和成本
充分利用人员能力
像手动目视检查这样频繁出现而又单调的任务是不是占用了员工大量时间?使用IDS NXT,您实现这些流程自动化,为您的员工分配其他任务。
减少开发时间
训练神经网络所需的图像较少。在应用开发过程中,协调的工作流和高效的工具(如Use Case Assistant和模块化编辑器)可以为您提供支持。
增加创新潜力
IDS NXT可以帮助您在短时间内创建概念验证。这使您能够更快地推出产品,从而确保重要的竞争优势。
降低制造成本
通过使用IDS NXT,您可以在产品开发过程的早期发现问题,避免后续错误并提高产品质量。
可持续发展,适用于所有行业
人工智能可以改善工业、交通、能源和废弃物管理方面的资源利用。
德国制造的优质产品
IDS可以满足您的各种需求,不但提供相机硬件和AI Vision Studio,还会鼎力支持您的工作。
可以在任何地方集成
系统可以通过标准化接口与各种机器和控制装置进行通信。
无需知识基础
哪一部分是好的,哪一部分有缺陷?您只需要掌握应用领域的专业知识。不需要提前学习任何深度学习或编码知识。
從不間斷的更新
免费软件更新为您带来新方法和新功能,扩展您的选择范围。
客户对IDS NXT人工智能相機
“我们的目标是使用人工智能进行质量控制,即使是作为一个门外汉。我们成功了。”
— Klaus Bauer 博士,Scheucher 研发部 —