农业菜地里的机器人。
现代农业中的照相机 优化作物保护、收获和畜牧业

简化控制过程,提高可持续性,这为农业和食品工业带来很大帮助。可持续发展标准高、消费者需求增加、成本压力增大是该行业的特点。因此,联网设备和自动化现在在这些领域也不可避免--农业正面临一场人工智能革命。了解 IDS 摄像机为何在农业领域智能图像处理系统扮演重要的角色。

带人工智能和不带人工智能的高效相机智能农业 "Made in Germany"

无论是农业和畜牧业、水产养殖业还是林业,工业相机的应用范围与农业和林业部门一样多种多样。在传统农业和垂直耕作等现代农业方法中,它们都能监测植物生长、检测害虫并优化收获过程。无人机可提供森林和田野的高分辨率图像,从而为精准农业和林业應用提供支持。

坚固耐用在谷仓、温室和田间均能获得出色的图像质量

我们的所有相机均在德国制造,经过严格测试,符合最高质量要求。通过 ISO、UL、CE 等认证,我们保证这些产品在农林设备和系统中的使用安全可靠。与此同时,我们的相机还能提供出色的图像,即使在严峻的条件下也是如此。

灰尘、湿气、振动和温度波动是农业和林业环境的典型特征。我们提供符合这些要求的像机系列:我们的 uEye FA 2D 型和 Ensenso N 3D 型摄像机的防护等级为 IP65/67,能提供嚴苛天气条件下防尘防水。拧紧式连接器等复杂的细节与坚固的配件一样,都是預設的規格。

植物上的黄瓜特写。
工業相機精確監控和控制垂直農耕的種植過程。
使用 IDS 相機 对玻璃瓶进行质量控制

识别室外作物中的杂草

拖拉机吊臂或农业机器人上的視覺相機可用于检查土壤和种植走廊的杂草。这样就可以有针对性地向土壤喷洒植物保护产品,确保植物生长不受阻碍。人工智能识别杂草,速度快、可靠性高。

在这个例子中,自主机器人底部的 IDS 視覺相機能检测到播种植物之间的杂草,并用四个小犁铧将其清除。

农业 4.0:收割机上的生菜头
显微镜下装有鱼幼虫的培养皿
水产养殖的鱼缸
林業 4.0:攝影機可偵測森林損害並監控自然區域。
圖像處理系統對圓木進行分類並計算產量。
IDS 定制的工业相机

适用于特殊需求的特殊相机

在农业领域使用相机时,通常需要进行特殊的调整。特别恶劣的环境条件、狭窄的空间或其他特殊功能需要定制硬件。此外,还可以通过定制软件配置来提高许多图像处理应用的潜力。我们经验丰富的工程团队为您开发和制造定制的特殊模型(无论是相机还是软件),并确保满足您的要求。感兴趣吗?我们很乐意向您解释技术上的可行性!

"目前,人工智能正在通过提高效率和可持续性、进行精确预测和优化资源利用来彻底改变农业。从人工智能控制的农业机械到智能灌溉系统,人工智能使农民能够最大限度地提高产量,同时最大限度地减少对环境的影响"。

— Rob Webb,IDS Product Sales Specialist —
Rob Webb, IDS 销售赋能经理
IDS 工业相机组图

适用于食品与农业领域的工业相机

这只是图像处理技术在当今农业和食品工业中应用的一小部分,我们为此提供了广泛的相机和图像传感器产品组合。特别有趣的是:我们的模型具有很高的近红外灵敏度,即使在不断变化的光线条件下,也能根据天气情况可靠地显示细节。通过 IDS NXT,我们可以轻松实现人工智能--根据农产品的品种、成熟度和质量进行有选择性的收割。uEye Live 工业监控摄像机提供流媒体和事件记录功能,无需 PC,也无需对过程监控进行应用编程。

Nion 3D ToF 相机即使在高速处理下也能提供精准的 3D 数据,是物流、自动化和机器人领域的理想选择。结合 Ensenso 灵活的立体视觉相机,这为基于 3D 视觉的自动化应用开辟了广阔的可能性。

您是否需要关于流程自动化的支持,无论是常设机构还是外勤部门?请联系我们的销售团队。我们很乐意为您提供帮助!